MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Kupplung 727A

Pole
Volt
  • Schraubkontakt
  • Kabelverschraubung
  • Artikel-Nr.727A
  • EAN4015394200215
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung 727A

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 20-25 V
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 227 g

Planungsdaten & Downloads

Kupplung 727A