MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Kupplung AM-TOP® 21422

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: die PowerTOP® Xtra Kupplung 14563 ersetzt die AM-TOP® Kupplung
  • Bestellnr.21422
  • EAN4015394040552
  • VPE 10 Stück
Unsere Produkte können Sie im Bereich Merkliste/Warenkorb in verschiedenen Listen verwalten.
Bitte geben Sie der neuen Liste einen Namen
  • Bitte tragen Sie einen Listennamen ein
  • Der Listenname existiert bereits
  • Bitte geben Sie einen gültigen Listennamen ein

Technische Daten

Kupplung AM-TOP® 21422

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP 44
Gewicht 240 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.