MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Kupplung AM-TOP® 509ZC

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.509ZC
  • EAN4015394206729
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung AM-TOP® 509ZC

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 180 g
Prüfzeichen EAC