MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Kupplung AM-TOP® 510

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.510
  • EAN4015394003489
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung AM-TOP® 510

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 173 g
Prüfzeichen DE,VDE
AT,ÖVE
CN,CQC