MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Kupplung AM-TOP® 521

Ampere 32 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.521
  • EAN4015394003625
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung AM-TOP® 521

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 313 g
Prüfzeichen VDE
EAC (Zwangszulassung)
CQC