MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Kupplung AM-TOP® 558

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.558
  • EAN4015394004141
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung AM-TOP® 558

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz 100-300 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gewicht 302 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC