MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Kupplung AM-TOP® 6

Ampere 32 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.6
  • EAN4015394000228
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung AM-TOP® 6

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 380 g
Prüfzeichen DE,VDE
AT,ÖVE
CN,CQC