MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Kupplung AM-TOP® TM 24786

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • mit Schutzkappe
  • (Form DS)
  • Artikel-Nr.24786
  • EAN4015394260844
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung AM-TOP® TM 24786

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP 67

Planungsdaten & Downloads

Kupplung AM-TOP® TM 24786