MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Kupplung PowerTOP® 3962

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • Verschraubung und außenliegende Zugentlastung
  • die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: die PowerTOP® Xtra Kupplung 14561 ersetzt die PowerTOP® Kupplung
  • Bestellnr.3962
  • EAN4015394150602
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® 3962

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP 44
Gewicht 279 g
Prüfzeichen EAC

Passendes Zubehör

Kupplung PowerTOP® 3962

Aufhängebügel

Bestellnr. 15453000

für PowerTOP® Stecker und Kupplungen

mehr