MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Kupplung ProTOP 122

MENNEKES CEE Kupplungen ProTOP® in 16 und 32 A mit bewährten Schraubkontakten.

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Bestellnr.122
  • EAN4015394190318
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung ProTOP 122

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 317 g
Prüfzeichen DE,VDE
CN,CQC