MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Kupplung ProTOP 126

MENNEKES CEE Kupplungen ProTOP® in 16 und 32 A mit bewährten Schraubkontakten.

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Artikel-Nr.126
  • EAN4015394190325
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung ProTOP 126

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 332 g
Prüfzeichen DE,VDE
CN,CQC

Planungsdaten & Downloads

Kupplung ProTOP 126