MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Kupplung ProTOP 179A

MENNEKES CEE Kupplungen ProTOP® in 16 und 32 A mit bewährten Schraubkontakten.

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Artikel-Nr.179A
  • EAN4015394190479
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung ProTOP 179A

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 175 g
Prüfzeichen DE,VDE

Planungsdaten & Downloads

Kupplung ProTOP 179A