MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Kupplung ProTOP 180A

MENNEKES CEE Kupplungen ProTOP® in 16 und 32 A mit bewährten Schraubkontakten.

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Für den Einsatz im Campingbereich wählen Sie bitte Typ 180AC
  • Bestellnr.180A
  • EAN4015394188636
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung ProTOP 180A

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 175 g
Prüfzeichen DE,VDE