MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Kupplung ProTOP 180AC

MENNEKES CEE Kupplung in 16 A mit bewährten Schraubkontakten. Besonders geeignet für den Campingbereich.

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: die PowerTOP® Xtra Kupplung 14502 ersetzt die ProTOP® Kupplung
  • Bestellnr.180AC
  • EAN4015394206408
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung ProTOP 180AC

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 175 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Passende Produkte

Kupplung ProTOP 180AC mit IP 44

Einbaustecker CaraCONTACT

Bestellnr. 8001

  • Schutzart: IP 44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
mehr