MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Kupplung ProTOP 182

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Artikel-Nr.182
  • EAN4015394202950
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung ProTOP 182

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 177 g

Planungsdaten & Downloads

Kupplung ProTOP 182