MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Kupplung ProTOP 310

MENNEKES CEE Kupplungen ProTOP® in 16 und 32 A mit bewährten Schraubkontakten.

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: die PowerTOP® Xtra Kupplung 14511 ersetzt die ProTOP® Kupplung
  • Bestellnr.310
  • EAN4015394253402
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung ProTOP 310

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 235 g
Prüfzeichen EAC