MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Kupplung StarTOP® mit SafeCONTACT 35

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Schneid-Klemm-Technik
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Artikel-Nr.35
  • EAN4015394150190
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung StarTOP® mit SafeCONTACT 35

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schneidklemmen - SafeCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 247 g
Prüfzeichen DE,VDE
NL,Kema
CN,CQC

Montagevideo

Montagevideo