MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Kupplung StarTOP® mit SafeCONTACT 980

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Schneid-Klemm-Technik
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Bestellnr. 980: Für den Einsatz im Campingbereich wählen Sie bitte Typ 180AC
  • Bestellnr.980
  • EAN4015394183532
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung StarTOP® mit SafeCONTACT 980

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schneidklemmen - SafeCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 186 g
Prüfzeichen DE,VDE
CN,CQC

Montagevideo

Montagevideo