Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Kupplung StarTOP® mit SafeCONTACT 994

Kupplung StarTOP® mit SafeCONTACT 994

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Schneid-Klemm-Technik
  • X-CONTACT®
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Bestellnr.994
  • EAN4015394183556
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung StarTOP® mit SafeCONTACT 994

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schneidklemmen - SafeCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 228 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Kupplung StarTOP® mit SafeCONTACT 994

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Was bedeutet die Uhrzeitstellung 6h?

Bei der Kupplung oder der Steckdose befindet sich der Schutzleiterkontakt (PE) auf der Position/Uhrzeitstellung 6h. Weitere Informationen finden Sie hier

Zu den Fragen und Antworten