Netzwerk-Kompaktverteiler 25715
SCHUKO® | 4 |
---|---|
Datensteckdosen | 1 Cepex-Datensteckdose mit 2 RJ45 Anschlussmodulen, Typ E-DAT Modul, Buchse, Cat.6, Fabrikat: BTR |
Anschluss / Zuleitung |
|
Schutzart | IP 44 |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gewicht | 1348 g |
Höhe | 160 mm |
Breite | 245 mm |
Prüfzeichen | EAC |
Lagerkombination | D |