MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Netzwerk-Kompaktverteiler 25738

Schweiz - Typ 23
  • Netzwerk-Gehäuse aus AMAPLAST®
  • Gehäuse elektrograu RAL 7035
  • Bestellnr.25738
  • EAN4015394260011
  • VPE 2 Stück

Technische Daten

Netzwerk-Kompaktverteiler 25738

Datensteckdosen 1 Cepex-Datensteckdose mit 2 Datenmodulen Reichle + De-Massari RJ45, Real 10, Cat. 6, geschirmt
Schweiz - Typ 23 2
Anschluss / Zuleitung
  • 2 M 25 oben (verschlossen)
  • 1 Kabelverschraubung M 25 unten
  • 1 Kabelverschraubung
  • M 25 (2 x 8) unten
  • (Dichteinsatz für 2 Einzelkabel bis 8 mm Durchmesser)
  • mit Klemme für 1 Leitung bis 3 x 4 mm²
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 820 g
Höhe 118 mm
Breite 170 mm
Lagerkombination D