MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Phasenwender AM-TOP® 327

Ampere 32 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.327
  • EAN4015394002307
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Phasenwender AM-TOP® 327

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gewicht 333 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC