MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Phasenwender Wandgerätestecker 3342

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Bestellnr.3342
  • EAN4015394195351
  • VPE 10 Stück
Unsere Produkte können Sie im Bereich Merkliste/Warenkorb in verschiedenen Listen verwalten.
Bitte geben Sie der neuen Liste einen Namen
  • Bitte tragen Sie einen Listennamen ein
  • Der Listenname existiert bereits
  • Bitte geben Sie einen gültigen Listennamen ein

Technische Daten

Phasenwender Wandgerätestecker 3342

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 241 g
Prüfzeichen EAC

Passendes Zubehör

Phasenwender Wandgerätestecker 3342

Steck-Stop

Bestellnr. 41416

passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p, für Kleinspannungen nicht geeignet

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Wofür verwende ich einen Phasenwender?

Wenn Drehstrom-Motoren im falschen Drehsinn laufen, lösen unsere Phasenwender das Problem sicher und schnell. Mit einem Schraubendreher lösen Sie die Sperre und drehen das Isolierteil mit den zwei Phasenstiften - nun läuft der Motor richtig. Unsere Phasenwender finden Sie hier.

Для чего используются вилки-фазоинверторы?

Если трехфазные двигатели вращаются не в том направлении, наши вилки-фазоинверторы помогут быстро и безопасно решить эту проблему. С помощью отвертки пользователь снимает блокировку и поворачивает изолирующий блок с двумя фазными штифтами – теперь двигатель будет работать должным образом. Наши вилки-фазовращатели можно найти здесь: www.mennekes.de/produkte/industriesteckvorrichtungen/produktspezifisch/stecker/phasenwender. 

Zu den Fragen und Antworten