MENNEKES Weltweit

MENNEKES

RAPIDO® Anbaugerätestecker 932

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • für Wanddurchbruch 70 mm Ø
  • Zentralbefestigung
  • Bestellnr.932
  • EAN4015394206255
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

RAPIDO® Anbaugerätestecker 932

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 145 g
Prüfzeichen DE,VDE (ÜG)