MENNEKES Weltweit

MENNEKES

RAPIDO® Anbaugerätestecker 933

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • für Wanddurchbruch 70 mm Ø
  • Zentralbefestigung
  • Bestellnr.933
  • EAN4015394206262
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

RAPIDO® Anbaugerätestecker 933

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 145 g
Prüfzeichen CN,CCC
DE,VDE (ÜG)