MENNEKES Weltweit

MENNEKES

RAPIDO® Anbaugerätestecker 935

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • für Wanddurchbruch 70 mm Ø
  • Zentralbefestigung
  • Bestellnr.935
  • EAN4015394206231
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

RAPIDO® Anbaugerätestecker 935

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 210 g
Prüfzeichen DE,VDE (ÜG)