MENNEKES Weltweit

MENNEKES

RAPIDO® Anbaugerätestecker 939

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • für Wanddurchbruch 70 mm Ø
  • Zentralbefestigung
  • Bestellnr.939
  • EAN4015394206194
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

RAPIDO® Anbaugerätestecker 939

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 196 g
Prüfzeichen DE,VDE (ÜG)