MENNEKES Weltweit

MENNEKES

RAPIDO® Anbaugerätestecker 944

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • für Wanddurchbruch 70 mm Ø
  • Zentralbefestigung
  • Bestellnr.944
  • EAN4015394206200
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

RAPIDO® Anbaugerätestecker 944

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 230 g
Prüfzeichen DE,VDE (ÜG)