MENNEKES Weltweit

MENNEKES

RAPIDO® Anbaugerätestecker 945

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • für Wanddurchbruch 70 mm Ø
  • Zentralbefestigung
  • Bestellnr.945
  • EAN4015394206224
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

RAPIDO® Anbaugerätestecker 945

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 123 g
Prüfzeichen CN,CCC
DE,VDE (ÜG)