MENNEKES Weltweit

MENNEKES

RAPIDO® Anbaugerätestecker 972

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • für Wanddurchbruch 70 mm Ø
  • Zentralbefestigung
  • Bestellnr.972
  • EAN4015394203360
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

RAPIDO® Anbaugerätestecker 972

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 161 g
Prüfzeichen CN,CQC
DE,VDE (ÜG)