MENNEKES Weltweit

MENNEKES

RAPIDO® Anbaugerätestecker CEEplus 957

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit 4 Zusatzkontakten
  • gerade Steckrichtung
  • Zentralbefestigung 61 mm Ø
  • Bestellnr.957
  • EAN4015394206538
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

RAPIDO® Anbaugerätestecker CEEplus 957

Ampere 16 A
Pole 3 p+Z
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 132 g