MENNEKES Weltweit

MENNEKES

RAPIDO® Anbausteckdose CEEplus 962

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit 4 Zusatzkontakten
  • gerade Steckrichtung
  • Zentralbefestigung Ø 61 mm
  • Bestellnr.962
  • EAN4015394212317
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

RAPIDO® Anbausteckdose CEEplus 962

Ampere 16 A
Pole 5 p+Z
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 200 g