MENNEKES Weltweit

MENNEKES

RAPIDO® Anbausteckdose CEEplus® 956

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit 4 Zusatzkontakten
  • gerade Steckrichtung
  • Zentralbefestigung Ø 61 mm
  • Bestellnr.956
  • EAN4015394206514
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

RAPIDO® Anbausteckdose CEEplus® 956

Ampere 16 A
Pole 3 p+Z
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 200 g
Prüfzeichen EAC