MENNEKES Weltweit

MENNEKES

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1132

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • für Wanddurchbruch 61 mm Ø
  • Zentralbefestigung
  • Artikel-Nr.1132
  • EAN4015394213253
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1132

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 140 g

Planungsdaten & Downloads

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1132

Montagevideo

Montagevideo