MENNEKES Weltweit

MENNEKES

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1166

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • für Wanddurchbruch 70 mm Ø
  • Zentralbefestigung
  • Artikel-Nr.1166
  • EAN4015394215295
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1166

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 230 g
Prüfzeichen DE,VDE

Planungsdaten & Downloads

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1166

Montagevideo

Montagevideo