MENNEKES Weltweit

MENNEKES

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 995AB

Ampere 32 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • für Wanddurchbruch 70 mm Ø
  • Zentralbefestigung
  • Bestellnr.995AB
  • EAN4015394233237
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 995AB

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 244 g