MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Schutzkontakt-Anbausteckdose 10711

Ampere 16 A
Pole
Volt
  • Schweizer System
  • Typ 23
  • mit Klappdeckel
  • 3 Schraubklemmen
  • Nicht kombinierbar mit Wandsteckdosen-Unterteil 10714, 10715 oder 10716.
  • Bestellnr.10711
  • EAN4015394188827
  • VPE 100 Stück

Technische Daten

Schutzkontakt-Anbausteckdose 10711

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 54
Shutter Nein
Flansch 50x50 mm
Bohrloch 38x38 mm
Gewicht 42 g
Prüfzeichen EAC