MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Schutzkontakt-Anbausteckdose 11163

Ampere 16 A
Pole
Volt
  • französisch/belgische Norm
  • mit Klappdeckel
  • 3 Steckklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm²
  • Andere Farben auf Anfrage
  • Artikel-Nr.11163
  • EAN4015394186434
  • VPE 100 Stück

Technische Daten

Schutzkontakt-Anbausteckdose 11163

Ampere 16 A
Pole 2 p+E
Volt 230 V
Anschlusstechnik Steckklemmen
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Kinderschutz Ja
Flansch 50x50 mm
Bohrloch 38x38 mm
Gewicht 43 g

Planungsdaten & Downloads

Schutzkontakt-Anbausteckdose 11163