MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Schutzkontakt-Anbausteckdose 11183

Ampere 16 A
Pole
Volt
  • französisch/belgische Norm
  • mit Klappdeckel
  • 3 Schraubklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm²
  • Andere Farben auf Anfrage
  • Artikel-Nr.11183
  • EAN4015394268765
  • VPE 20 Stück

Technische Daten

Schutzkontakt-Anbausteckdose 11183

Ampere 16 A
Pole 2 p+E
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Kinderschutz Ja
Flansch 50x50 mm
Bohrloch 38x38 mm
Gewicht 43 g

Planungsdaten & Downloads

Schutzkontakt-Anbausteckdose 11183