MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Schutzkontakt-Anbausteckdose TM 17074

Ampere 16 A
Pole
Volt
  • französisch/belgische Norm
  • Schraubkontakt
  • Bajonettdeckel am Band
  • viereckiger Flansch
  • vier Befestigungslöcher
  • Artikel-Nr.17074
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Schutzkontakt-Anbausteckdose TM 17074

Ampere 16 A
Pole 2 p+E
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 68
Kinderschutz Nein
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 109 g

Planungsdaten & Downloads

Schutzkontakt-Anbausteckdose TM 17074