Choose your country

MENNEKES

Steckdosenleiste 86290

CEE 16 A, 5 p, 400 V
SCHUKO®
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Gehäuse elektrograu RAL 7035
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Aufhängebügel wird beigelegt
  • Bestellnr.86290
  • EAN4015394138396
  • VPE 5 Stück
Unsere Produkte können Sie im Bereich Merkliste/Warenkorb in verschiedenen Listen verwalten.
Bitte geben Sie der neuen Liste einen Namen
  • Bitte tragen Sie einen Listennamen ein
  • Der Listenname existiert bereits
  • Bitte geben Sie einen gültigen Listennamen ein

Technische Daten

Steckdosenleiste 86290

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 2
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 6 mm²
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1009 g
Lagerkombination C

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.