MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Steckdosenleiste 88125NF

franz./belg. Norm
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Gehäuse elektrograu RAL 7035
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Aufhängebügel wird beigelegt
  • Bestellnr.88125NF
  • EAN4015394286936
  • VPE 3 Stück

Technische Daten

Steckdosenleiste 88125NF

franz./belg. Norm 3
Absicherung
  • 1 FI 25 A, 2 p, 0,03 A
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1108 g
Höhe 401 mm
Breite 97 mm
Lagerkombination D