MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Steckdosenleiste 88678NF

franz./belg. Norm
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Gehäuse elektrograu RAL 7035
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.88678NF
  • EAN4015394286943
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Steckdosenleiste 88678NF

franz./belg. Norm 4
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 3 x 4 mm²
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 503 g
Höhe 330 mm
Breite 80 mm
Lagerkombination C