MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Steckdosenleiste 95471

CEE 16 A, 5 p, 400 V
CEE 16 A, 3 p, 230 V
SCHUKO®
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Gehäuse elektrograu RAL 7035
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Aufhängebügel wird beigelegt
  • Artikel-Nr.95471
  • EAN4015394091325
  • VPE 3 Stück

Technische Daten

Steckdosenleiste 95471

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
CEE 16 A, 3 p, 230 V 1
SCHUKO® 1
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03A
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1530 g
Höhe 401 mm
Breite 97 mm
Lagerkombination B