MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Steckdosenleiste 95472

CEE 16 A, 5 p, 400 V
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Gehäuse elektrograu RAL 7035
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Aufhängebügel wird beigelegt
  • Artikel-Nr.95472
  • EAN4015394091332
  • VPE 3 Stück

Technische Daten

Steckdosenleiste 95472

CEE 16 A, 5 p, 400 V 3
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03A
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1788 g
Höhe 401 mm
Breite 97 mm
Lagerkombination B

Planungsdaten & Downloads

Steckdosenleiste 95472