MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Steckdosenleiste 95937

  • anschlussfertig verdrahtet
  • Gehäuse elektrograu RAL 7035
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Aufhängebügel wird beigelegt
  • Artikel-Nr.95937
  • EAN4015394091820
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Steckdosenleiste 95937

Einbauten
  • 3 CEE 16 A, 4 p, >50 - 500 V, 100-300 Hz
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 4 x 10 mm²
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1157 g
Höhe 401 mm
Breite 97 mm
Lagerkombination B

Planungsdaten & Downloads

Steckdosenleiste 95937