MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Steckdosenleiste 96700NF

franz./belg. Norm
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Gehäuse elektrograu RAL 7035
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.96700NF
  • EAN4015394193524
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Steckdosenleiste 96700NF

franz./belg. Norm 3
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 3 x 2,5 mm²
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 439 g
Höhe 330 mm
Breite 80 mm
Lagerkombination C