MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Steckdosenleiste 96703

CEE 16 A, 5 p, 400 V
SCHUKO®
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Gehäuse elektrograu RAL 7035
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Aufhängebügel wird beigelegt
  • Artikel-Nr.96703
  • EAN4015394092421
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Steckdosenleiste 96703

CEE 16 A, 5 p, 400 V 2
SCHUKO® 1
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1151 g
Höhe 401 mm
Breite 97 mm
Lagerkombination A