Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Steckdosenleiste 96704
MENNEKES Steckdosenleiste 96704 images3d

Steckdosenleiste 96704

CEE 16 A, 5 p, 400 V
CEE 16 A, 3 p, 230 V
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Gehäuse lichtgrau RAL 7035
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Aufhängebügel wird beigelegt
  • Bestellnr.96704
  • EAN4015394092438
  • VPE 1 Stück
Unsere Produkte können Sie im Bereich Merkliste/Warenkorb in verschiedenen Listen verwalten.
Bitte geben Sie der neuen Liste einen Namen
  • Bitte tragen Sie einen Listennamen ein
  • Der Listenname existiert bereits
  • Bitte geben Sie einen gültigen Listennamen ein

Technische Daten

Steckdosenleiste 96704

CEE 16 A, 5 p, 400 V 2
CEE 16 A, 3 p, 230 V 1
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 6 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1221 g
Höhe 401 mm
Breite 97 mm
Lagerkombination A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.