MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Steckdosenleiste 96705

CEE 16 A, 5 p, 400 V
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Gehäuse elektrograu RAL 7035
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Aufhängebügel wird beigelegt
  • Bestellnr.96705
  • EAN4015394092445
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Steckdosenleiste 96705

CEE 16 A, 5 p, 400 V 3
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1283 g
Höhe 401 mm
Breite 97 mm
Lagerkombination A